製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HT8316G036DC24/DCD

部品番号:

Asco-HT8316G036DC24/DCD

$1,361.00

数量:
カートに追加
1 X 1 3NO BRASS 10.6/H W DC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)12.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight7.81 lbs
Kit Number302691
Coil ClassH
Coil Number238510-006-D
Orifice Size1 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 3NO BRASS 10.6/H DC
Mounting DirectionANY