製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JBEFMF8316H382VMBDC24/DC

部品番号:

Asco-JBEFMF8316H382VMBDC24/DC

3/8 X 5/16 3NC STAINL0.75/F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325074-V
Coil ClassF
Coil Number276006-206-D
Watt Rating0.75 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/16 3NC SS 0.75/F DC