製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKF8210G002LFDC12/DC

部品番号:

Asco-JKF8210G002LFDC12/DC

$273.00

数量:
カートに追加
1/2 X 5/8 2NC BRASS 11.6/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight4.19 lbs
Kit Number302373
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 11.6/F DC