製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKF8327G041MSDC24/DC

部品番号:

Asco-JKF8327G041MSDC24/DC

1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.49
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number123669-MS
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/F DC