製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKP8210H106BAC220/50

部品番号:

Asco-JKP8210H106BAC220/50

$243.00

数量:
カートに追加
1/2 X 5/8 2NC BRASS 17.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.60
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight2.60 lbs
Kit Number316669
Coil ClassFB
Coil Number238612-158
Min to Max Ambient Temperature-20 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY