製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ OFSF8210G095AC240/60,220/50

部品番号:

Asco-OFSF8210G095AC240/60,220/50

$239.00

数量:
カートに追加
3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F W A

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number302276
Coil ClassFT
Coil Number238612-058
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY