製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8210B056AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-SC8210B056AC120/60,110/50

$1,546.00

数量:
カートに追加
1-1/2 X 1-1/4 NC GP 15.4 W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)22.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight5.76 lbs
Kit Number302286
Coil ClassFT
Coil Number400525-125
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2X1-1/4 2NC BRS 15.4/F AC
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT