製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8210G093AC24/60

部品番号:

Asco-SC8210G093AC24/60

$240.00

数量:
カートに追加
3/8 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight2.21 lbs
Kit Number302272
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY