製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SD8210G088EAC110/50

部品番号:

Asco-SD8210G088EAC110/50

$1,017.00

数量:
カートに追加
3/4 X 5/8 2NC S.S.17.1/F W AC

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302328-E
Coil ClassF
Coil Number238612-132
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 17.1/F AC
Seating ElastomerETHYLENE PROPYLENE
Mounting DirectionANY