製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SU8210G022AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-SU8210G022AC120/60,110/50

$789.00

数量:
カートに追加
1-1/2 X 1-1/4 2NC BRASS 6.1/H

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)22.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 100 PSI
Product Weight6.70 lbs
Kit Number302284
Coil ClassH
Coil Number238412-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2X1-1/4 2NC BRS 6.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY