製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SU8210P088MB100-240

部品番号:

Asco-SU8210P088MB100-240

$1,035.00

数量:
カートに追加
3/4 X 5/8 2NC STAINL1.5 /H W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322676
Coil ClassH
Coil Number550472-001
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 1.5/H AD