ASCO™ WT8551A005MSDC12/DCD

部品番号:

Asco-WT8551A005MSDC12/DCD

$251.00

数量:
カートに追加
X 3/64 3NC 10.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number270008-004-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3NC ALUM 6.9/F DC