AVENTICS 167 シリーズ タイロッドシリンダ

カタログを見る
AVENTICS 167 シリーズ は、ISO 6431 に準拠したタイロッドシリンダであり、過酷な環境に対して最高の堅牢性を提供します。

Your selection:
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    25 mm
    50 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    400 mm
    500 mm
    pneumatic adjustable cushioning
    piston with magnet
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    Industry standard
    10 bar
    300 N
    480 N
    760 N
    1180 N
    1860 N
    3000 N
    4680 N
    230 N
    420 N
    640 N
    990 N
    1680 N
    2720 N
    4230 N
    M10x1,25
    M12x1,25
    M16x1,5
    M20x1,5
    Standard Industry Scraper
    Double-acting
    single
    External thread
    1 - 10 の 68 製品の結果
    列を選択
    口径
    ストローク長
    クッション性
    磁気ピストン
    可用性
    圧縮空気接続
    環境要件
    産業
    最大作動圧
    ピストン力(伸長時)
    ピストン力(収縮時)
    ピストンロッドのねじ
    製品シリーズ
    スクレーパタイプ
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    1670202000

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670202000

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    25 mm25 mm調整可能な空気圧クッションマグネット付きピストン
    $305.97
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1670205000

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670205000

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    25 mm50 mm調整可能な空気圧クッションマグネット付きピストン
    $309.26
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1670208000

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670208000

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    25 mm80 mm調整可能な空気圧クッションマグネット付きピストン
    $313.28
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1670210000

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670210000

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    25 mm100 mm調整可能な空気圧クッションマグネット付きピストン
    $316.01
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1670212000

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670212000

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    25 mm125 mm調整可能な空気圧クッションマグネット付きピストン
    $319.30
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1670216000

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670216000

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    25 mm160 mm調整可能な空気圧クッションマグネット付きピストン
    $323.89
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1670220000

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670220000

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    25 mm200 mm調整可能な空気圧クッションマグネット付きピストン
    $335.77
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1670225000

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670225000

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    25 mm250 mm調整可能な空気圧クッションマグネット付きピストン
    $346.32
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1670302000

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670302000

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    32 mm25 mm調整可能な空気圧クッションマグネット付きピストン
    $346.69
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1670305000

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670305000

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    32 mm50 mm調整可能な空気圧クッションマグネット付きピストン
    $351.03
    リストに追加