AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670302000

部品番号:

AVENTICS-1670302000

$346.69

数量:
カートに追加
データシートを見る
167-DA-032-0025-DM00-0000SCW0000-0000S0S

仕様

規格ISO 6431
ピストン Ø32 mm
ストローク25 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM10x1,25
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6 bar
ピストン力 入方向420 N
ピストン力 出方向480 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度75 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
緩衝長さ13.5 mm
重量 0 mm ストローク0.45 kg
重量 +10 mm ストローク0.021 kg
ストローク 最大1500 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C