AVENTICS™ 503 空気圧方向制御バルブ

カタログを見る
AVENTICS 503 シリーズは、バルブサイズごとに超高流量の空気圧方向制御バルブシリーズです。これにより、設計および指定エンジニアは、より小型で低コストのバルブおよびコンポーネントを使用し、より少ない空気、エネルギー、コストでより多くの作業を行うことができます。設計者は、同じサイズのバルブを使用して、コンポーネントの運動速度を高めることができます。503 シリーズバルブは、AVENTICS G3 フィールドバス電子機器の利点を補完するように設計されています。OEM は、一緒に組み立てると、超大流量と使いやすさを組み合わせたアセンブリと、構成可能性、柔軟性、費用対効果の高い I/O および分配アーキテクチャを提供するフィールドバステクノロジーを活用できます。コンパクトな 503 シリーズバルブは、幅広い自動車およびタイヤ、食品および飲料、医薬品、包装機器、一般的な機械の自動化およびパイロット用途に最適です。

Your selection:
    Electrically
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, double solenoid, with differential piston
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring/air spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    24 V DC
    with detent
    without detent
    External
    1.4 W
    2 bar
    8 bar
    600 l/min
    950 l/min
    1000 l/min
    1200 l/min
    1300 l/min
    1400 l/min
    Soft Seal
    metal/metal sealing
    Die cast zinc
    Yellow
    Closed Center
    Exhausted Center
    NC/NC
    NO/NO
    Pressurized Center
    1 - 10 の 24 製品の結果
    列を選択
    有効化
    スイッチング原理
    作動電圧
    手動オーバーライド
    バルブパイロット
    ワット数
    最小作動圧
    最大作動圧
    流量 (L/M)
    シール/シールタイプ
    ハウジング材質
    LED の色
    バルブ機能
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    R503A1B10M11BF1

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 503 R503A1B10M11BF1

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、ばね戻り/空気ばね戻り付き24 V DC戻り止め付き外部
    $119.18
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R503A1B10MA00F1

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 503 R503A1B10MA00F1

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、ばね戻り/空気ばね戻り付き24 V DC戻り止めなし外部
    $114.03
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R503A1B40M11BF1

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 503 R503A1B40M11BF1

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、両側作動24 V DC戻り止め付き外部
    $158.04
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R503A1B40MA00F1

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 503 R503A1B40MA00F1

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、空気ばね戻り付き24 V DC戻り止めなし外部
    $147.80
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R503A1B50M11BF1

    AVENTICS 5/3方向制御弁, シリーズ 503 R503A1B50M11BF1

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/3、排気された中間位置24 V DC戻り止め付き外部
    $170.98
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R503A1B50MA00F1

    AVENTICS 5/3方向制御弁, シリーズ 503 R503A1B50MA00F1

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/3、排気された中間位置24 V DC戻り止めなし外部
    $160.74
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R503A1B70M11BF1

    AVENTICS 5/3方向制御弁, シリーズ 503 R503A1B70M11BF1

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/3、通気された中間位置24 V DC戻り止め付き外部
    $170.98
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R503A1B70MA00F1

    AVENTICS 5/3方向制御弁, シリーズ 503 R503A1B70MA00F1

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/3、通気された中間位置24 V DC戻り止めなし外部
    $160.74
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R503A2B10M11BF1

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 503 R503A2B10M11BF1

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、ばね戻り/空気ばね戻り付き24 V DC戻り止め付き外部
    $100.57
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R503A2B10MA00F1

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 503 R503A2B10MA00F1

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、ばね戻り/空気ばね戻り付き24 V DC戻り止めなし外部
    $95.42
    リストに追加