AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 503 R503A2B10M11BF1

部品番号:

AVENTICS-R503A2B10M11BF1

$100.57

数量:
カートに追加
DIST. 503 (26MM) 5/2, SPRING RETURN RUBB

仕様

作動電気
切換原則5/2、ばね戻り/空気ばね戻り付き
状況表示 LED黄
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
定格吐出 Qn1400 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-15 % / +10 %
パイロット外部
電力 消費 DC1.4 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間20 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間60 ms
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.236 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト