AVENTICS シリーズ 520 ミニスプールバルブ

AVENTICS シリーズ 520 は、空気圧シリンダのパイロットに最適なソレノイド空気作動式ミニスプールバルブシリーズです。このバルブには、熱や湿気に強い高品質のコイル抵抗があり、周囲温度が高く過酷な環境に適しています。マニホールド用途向けに、接合可能なサブベースに取り付けることができます。AVENTICS 520 バルブは、自動車、ケースの梱包、包装、およびタイヤ製造用途に適しています。

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    3/2, with air spring return, with differential piston
    5/2, double air pilot
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return, with differential piston
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    without detent
    External
    Internal
    EN 175301-803, form C
    400 l/min
    600 l/min
    1.6 W
    G 1/8
    Internal thread
    0 bar
    1.5 bar
    8 bar
    Soft Seal
    Aluminum, anodized
    Double Solenoid
    Single Solenoid
    50 °C
    5 °C
    Spool valve
    Closed Center
    Exhausted Center
    Pressurized Center
    1 - 10 の 31 製品の結果
    列を選択
    有効化
    スイッチング原理
    作動電圧
    手動オーバーライド
    バルブパイロット
    電気接続 2
    流量 (L/M)
    ワット数
    圧縮空気接続出力
    圧縮空気接続の種類
    最小作動圧
    最大作動圧
    シール/シールタイプ
    ハウジング材質
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    52000001

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 520 空気ばね戻り付き 52000001

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、空気ばね戻り付き, 差動ピストン24 V DC戻り止めなし内部
    $2,118.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    52000002

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 520 空気ばね戻り付き 52000002

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、空気ばね戻り付き, 差動ピストン24 V AC戻り止めなし内部
    $2,209.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    52000003

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 520 空気ばね戻り付き 52000003

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、空気ばね戻り付き, 差動ピストン110 V AC戻り止めなし内部
    $2,209.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    52000004

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 520 空気ばね戻り付き 52000004

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、空気ばね戻り付き, 差動ピストン230 V AC戻り止めなし内部
    $500.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    52000005

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 520, 両側作動 52000005

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、両側作動24 V DC戻り止めなし内部
    リストに追加
    No Image Available For Product
    52000006

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 520, 両側作動 52000006

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、両側作動24 V AC戻り止めなし内部
    リストに追加
    No Image Available For Product
    52000007

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 520, 両側作動 52000007

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、両側作動110 V AC戻り止めなし内部
    リストに追加
    No Image Available For Product
    52000008

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ 520, 両側作動 52000008

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/2、両側作動230 V AC戻り止めなし内部
    $616.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    52000009

    AVENTICS 5/3方弁, シリーズ 520 52000009

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/3、閉じた中間位置24 V DC戻り止めなし内部
    $250.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    52000010

    AVENTICS 5/3方弁, シリーズ 520 52000010

    有効化スイッチング原理作動電圧手動オーバーライドバルブパイロット
    電気系5/3、閉じた中間位置24 V AC戻り止めなし内部
    $684.00
    リストに追加