AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 520 空気ばね戻り付き 52000004

部品番号:

AVENTICS-52000004

$500.00

数量:
カートに追加
52000004.230/50

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁
切換原則5/2、空気ばね戻り付き, 差動ピストン
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/8
定格吐出 Qn600 l/min
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値8 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 C
規格 電気接続EN 175301-803
コネクタ付保護法IP65
作動電圧230 V AC
パイロット内部
パイロット弁幅18 mm
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間20 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間30 ms
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理
材質 ねじブッシュアルミニウム
重量0.095 kg
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C