AVENTICS™ 553 シリーズエアフローセンサ

カタログを見る
AVENTICS 553 シリーズインラインエアフロープローブを使用すると、圧縮空気のエアフローを正確に測定するデバイスを使用できます。

Your selection:
    250 l/min
    500 l/min
    1000 l/min
    50 °C
    5 °C
    A-coded
    M12x1
    Plug
    1 - 3 の 3 製品の結果
    列を選択
    産業
    最大作動圧
    取付け位置
    消費電流(最大)
    可用性
    流量 (L/M)
    電気接続
    電気接続タイプ
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    5530011000

    AVENTICS Air flow sensor, Series 553-001 5530011000

    産業最大作動圧取付け位置消費電流(最大)可用性
    産業
    $6,035.30
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5530011100

    AVENTICS Air flow sensor, Series 553-001 5530011100

    産業最大作動圧取付け位置消費電流(最大)可用性
    産業
    $6,035.30
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5530011200

    AVENTICS Air flow sensor, Series 553-001 5530011200

    産業最大作動圧取付け位置消費電流(最大)可用性
    産業
    $6,035.30
    リストに追加