AVENTICS™ Air flow sensor, Series 553-001 5530011000

部品番号:

AVENTICS-5530011000

$6,035.30

数量:
カートに追加
データシートを見る
M12X1 8PIN 0-250L/MIN

仕様

切換原則シャッター原則
定格吐出 Qn, 最大、標準250 l/min
取付け位置任意
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12x1
電気接続 2, 極数8極
電気接続 2, コーディングA - コード化
(最終値に対する) 精度(%)± 3 %
電流入力 最大300 mA
応答時間< 15 ms
保護タイプIP54
重量1.2 kg
最小の媒体温度5 °C
最大の媒体温度50 °C
材質 ハウジングアルミニウム