AVENTICS™ シリーズ 647 Filters
に対する鉄道の規定を満たしています。このフィルターは、オイルと粒子を圧縮空気から取り除くのを保証するために優れたフィルトレーションを提供しています。大きなハイフローが、最小限のシステム圧力の低下と最大限の空気流量の下で最大限の交換インターバルを保証します。
AVENTICS フィルター, シリーズ 647 8647ABBK6JA000Q
| 流量 (L/M) | 最大作動圧 | 圧縮空気接続 | フィルタの多孔度 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|
| 4250 l/min | 12 bar | 1 NPT | 5 µm |
AVENTICS フィルター, シリーズ 647 G647ABBK6JA000Q
| 流量 (L/M) | 最大作動圧 | 圧縮空気接続 | フィルタの多孔度 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|
| 4250 l/min | 12 bar | G 1 | 5 µm |
AVENTICS フィルター, シリーズ 647 G647AFDK6JA000Q
| 流量 (L/M) | 最大作動圧 | 圧縮空気接続 | フィルタの多孔度 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|
| 2600 l/min | 12 bar | G 1 | 0.3 µm |