AVENTICS™ フィルター, シリーズ 647 G647ABBK6JA000Q

部品番号:

AVENTICS-G647ABBK6JA000Q

647-ABB-K6J-A00-0Q

仕様

コンポーネントフィルター
ポートG 1
フィルター孔幅25 µm
定格吐出 Qn4250 l/min
結露排水手動
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
重量1.199 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 フィルターインサートポリエチレンが焼結した
材質 結露排水高級鋼