AVENTICS™ CCI コンパクトシリンダ

カタログを見る
AVENTICS CCI シリーズ(ISO 21287)シリンダは、革新的でコンパクトな構造と簡単に洗浄できる設計です。CCI シリーズ(ISO 21287)は、ロングストロークに最適で、サイクルタイムと移動質量を最適化するための要件が増加しています。センサは、すばやく簡単にすべての側面に、またシリンダ全体に取り付けることができます。

1 - 10 の 864 製品の結果
列を選択
口径
ストローク長
クッション性
磁気ピストン
可用性
圧縮空気接続
シリンダー機能
環境要件
産業
Max Stroke
最大作動圧
ピストン力(伸長時)
ピストン力(収縮時)
ピストンロッドの改造
ピストンロッドのねじ
ピストンロッドねじ山タイプ
製品シリーズ
スクレーパー
スクレーパタイプ
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
R422001002

AVENTICS 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001002

口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
16 mm5 mm弾性クッショニングマグネット付きピストン
$67.86
リストに追加
No Image Available For Product
R422001003

AVENTICS 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001003

口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
20 mm5 mm弾性クッショニングマグネット付きピストン
$69.93
リストに追加
No Image Available For Product
R422001004

AVENTICS 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001004

口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
25 mm5 mm弾性クッショニングマグネット付きピストン
$78.19
リストに追加
No Image Available For Product
R422001005

AVENTICS 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001005

口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
32 mm5 mm弾性クッショニングマグネット付きピストン
$85.58
リストに追加
No Image Available For Product
R422001006

AVENTICS 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001006

口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
40 mm5 mm弾性クッショニングマグネット付きピストン
$113.79
リストに追加
No Image Available For Product
R422001007

AVENTICS 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001007

口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
50 mm5 mm弾性クッショニングマグネット付きピストン
$131.86
リストに追加
No Image Available For Product
R422001008

AVENTICS 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001008

口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
63 mm5 mm弾性クッショニングマグネット付きピストン
$162.36
リストに追加
No Image Available For Product
R422001009

AVENTICS 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001009

口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
80 mm5 mm弾性クッショニングマグネット付きピストン
リストに追加
No Image Available For Product
R422001010

AVENTICS 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001010

口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
100 mm5 mm弾性クッショニングマグネット付きピストン
$266.83
リストに追加
No Image Available For Product
R422001012

AVENTICS 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001012

口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
16 mm10 mm弾性クッショニングマグネット付きピストン
$68.56
リストに追加