AVENTICS™ 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001010

部品番号:

AVENTICS-R422001010

$266.83

数量:
カートに追加
構成を表示
データシートを見る
CCI-DA-100-0005-0041224110000200000000-B

仕様

規格ISO 21287
ピストン Ø100 mm
ストローク5 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒ねじ - タイプ雌ねじ
ピストン棒ねじM12
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向4639 N
ピストン力 出方向4948 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力2.5 J
重量 0 mm ストローク2.15 kg
重量 +10 mm ストローク0.168 kg
ストローク 最大500 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C