AVENTICS™ CSL-RD シリーズステンレス鋼製ラウンドシリンダ(ISO 6432)

カタログを見る
AVENTICS CSL-RD シリーズ(ISO 6432)シリンダは、ステンレス鋼製ラウンドシリンダで、3 つの異なるデザイン(標準、ハイジェニック、ショート)で構成できます。CSL-RD シリーズ(ISO 6432)は、滑らかなプロファイルで表面粗さが低く、ステンレス鋼、NSF-H1 グリース、および FDA に準拠したシールでできており、食品と接触する用途に適しています。さらにシリンダは、規格(EC)No 1935/2004 に従って認証されています。

1 - 10 の 594 製品の結果
列を選択
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
可用性
圧縮空気接続
シリンダーの特長
環境要件
産業
磁気ピストン
Max Stroke
最大作動圧
ピストン力(伸長時)
ピストン力(収縮時)
ピストンロッドの改造
ピストンロッドのねじ
製品シリーズ
スクレーパタイプ
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
R412020398

AVENTICS 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020398

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
16 mm25 mmダブル動作弾性クッショニング
$170.69
リストに追加
No Image Available For Product
R412020399

AVENTICS 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020399

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
16 mm50 mmダブル動作弾性クッショニング
$171.62
リストに追加
No Image Available For Product
R412020400

AVENTICS 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020400

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
16 mm80 mmダブル動作弾性クッショニング
$172.73
リストに追加
No Image Available For Product
R412020401

AVENTICS 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020401

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
16 mm100 mmダブル動作弾性クッショニング
$173.46
リストに追加
No Image Available For Product
R412020402

AVENTICS 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020402

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
16 mm125 mmダブル動作弾性クッショニング
$174.41
リストに追加
No Image Available For Product
R412020403

AVENTICS 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020403

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
16 mm160 mmダブル動作弾性クッショニング
$175.69
リストに追加
No Image Available For Product
R412020404

AVENTICS 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020404

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
16 mm200 mmダブル動作弾性クッショニング
$177.18
リストに追加
No Image Available For Product
R412020405

AVENTICS 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020405

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
16 mm250 mmダブル動作弾性クッショニング
$179.03
リストに追加
No Image Available For Product
R412020406

AVENTICS 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020406

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
16 mm320 mmダブル動作弾性クッショニング
$181.63
リストに追加
No Image Available For Product
R412020407

AVENTICS 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020407

口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
16 mm400 mmダブル動作弾性クッショニング
$184.61
リストに追加