AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020400

部品番号:

AVENTICS-R412020400

$172.73

数量:
カートに追加
データシートを見る
CSL-DA-016-0080-1-SC-1-0-000-STD-BAS

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø16 mm
ストローク80 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 食品加工での使用に適合, ATEX でオプション
ピストン棒片側
シリンダー特徴バージョン:標準タイプ
スクレーパ食品加工での使用に適合した泥落とし
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向109 N
ピストン力 出方向127 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ピストン棒ねじM6
戻り力0.14 J
重量 0 mm ストローク0.034 kg
重量 +10 mm ストローク0.0024 kg
ストローク 最大800 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C