AVENTICS DO/DP シリーズ 方向制御バルブ

カタログを見る
AVENTICS DO/DP シリーズは、直接電気操作によるすべての従来のパイロット制御機能に対して、シンプルで信頼性が高く堅牢なソリューションを提供します。

Your selection:
    12 V DC / 24 V AC
    12-125 V DC
    24 V AC
    24 V DC / 42 V AC
    24 V DC / 48 V AC
    24 V DC
    36 V DC
    60 V DC / 110 V AC
    72 V DC
    110 V AC
    110 V AC / 115 V AC
    110 V DC
    110 V DC / 230 V AC
    115 V AC
    125 V DC / 230 V AC
    230 V AC
    230 V DC
    3/2, with spring return
    with detent
    without
    without detent
    DO10
    DO16
    DO22
    DO30
    DO35
    DP30-LT
    DP30
    DP22
    Electrically
    16 l/min
    18 l/min
    20 l/min
    25 l/min
    40 l/min
    48 l/min
    54 l/min
    55 l/min
    60 l/min
    61 l/min
    65 l/min
    68 l/min
    72 l/min
    75 l/min
    82 l/min
    110 l/min
    140 l/min
    -10% / +10%
    EN 175301-803, form A
    Form B
    Form B, industry
    ISO 15217, form C
    ISO 6952, form B
    Industrial plug connector
    M12
    form A
    Aluminum
    Die cast zinc
    Plastic
    Polyamide
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    Polyamide, fiber-glass reinforced, black
    Polyphenylene sulfide
    6 bar
    6.5 bar
    7 bar
    8 bar
    10 bar
    16 bar
    0 bar
    2 bar
    2.5 bar
    Soft Seal
    Basic valve without coil
    Pilot valve without coil
    NC
    NO
    -10 % / +10 %
    -30 % / +30 %
    -10 % / +15 %
    -30 % / +25 %
    0.8 W
    1.5 W
    1.9 W
    2 W
    2.1 W
    2.6 W
    2.7 W
    2.8 W
    4.3 W
    4.5 W
    4.8 W
    6 W
    6.8 W
    7.5 W
    8 W
    Base plate
    CNOMO
    G 1/8
    M5
    CE declaration of conformity
    RoHS
    UL (Underwriters Laboratories)
    UR (Underwriters Laboratories)
    DNV•GL
    EN 175301-803, form A
    Form B, industry
    ISO 6952, form B
    50 °C
    60 °C
    70 °C
    80 °C
    -10 °C
    -25 °C
    -40 °C
    25 °C
    -40 °C cold-resistant
    Coils
    Directional valves
    Single valves, electrically operated
    Yellow
    Base plate
    CNOMO
    G 1/8
    M5
    Plate connection
    Internal thread
    Poppet valve
    1.3 mm
    10 mm
    16 mm
    22 mm
    30 mm
    32 mm
    13
    14
    15
    42
    43
    44
    45
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    1 - 10 の 185 製品の結果
    列を選択
    作動電圧
    スイッチング原理
    手動オーバーライド
    スケールサイズ
    可用性
    製品シリーズ
    有効化
    流量 (L/M)
    DC 動作電圧
    電気接続 2
    ハウジング材質
    産業
    最大作動圧
    最小作動圧
    動作電圧 AC 50 Hz
    動作電圧 AC 60 Hz
    クイックシップ可
    シール/シールタイプ
    バルブ設定
    バルブ機能
    バルブパイロット
    Voltage tolerance
    ワット数
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    0820005100

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ DO35 0820005100

    作動電圧スイッチング原理手動オーバーライドスケールサイズ可用性
    230 V AC3/2、ばね戻り付き戻り止め付きDO35
    $172.34
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820005101

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ DO35 0820005101

    作動電圧スイッチング原理手動オーバーライドスケールサイズ可用性
    24 V DC3/2、ばね戻り付き戻り止め付きDO35
    $147.22
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820005102

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ DO35 0820005102

    作動電圧スイッチング原理手動オーバーライドスケールサイズ可用性
    110 V AC3/2、ばね戻り付き戻り止め付きDO35
    $172.34
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820005103

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ DO35 0820005103

    作動電圧スイッチング原理手動オーバーライドスケールサイズ可用性
    24 V AC3/2、ばね戻り付き戻り止め付きDO35
    $147.22
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820005150

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ DO35 0820005150

    作動電圧スイッチング原理手動オーバーライドスケールサイズ可用性
    230 V AC3/2、ばね戻り付き戻り止め付きDO35
    $180.28
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820005151

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ DO35 0820005151

    作動電圧スイッチング原理手動オーバーライドスケールサイズ可用性
    24 V DC3/2、ばね戻り付き戻り止め付きDO35
    $153.99
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820005152

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ DO35 0820005152

    作動電圧スイッチング原理手動オーバーライドスケールサイズ可用性
    110 V AC3/2、ばね戻り付き戻り止め付きDO35
    $180.28
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820005153

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ DO35 0820005153

    作動電圧スイッチング原理手動オーバーライドスケールサイズ可用性
    24 V AC3/2、ばね戻り付き戻り止め付きDO35
    $153.99
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820005200

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ DO35 0820005200

    作動電圧スイッチング原理手動オーバーライドスケールサイズ可用性
    230 V AC3/2、ばね戻り付き戻り止め付きDO35
    $147.22
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820005201

    AVENTICS 3/2 方向制御弁, シリーズ DO35 0820005201

    作動電圧スイッチング原理手動オーバーライドスケールサイズ可用性
    24 V DC3/2、ばね戻り付き戻り止め付きDO35
    $147.22
    リストに追加