AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DO35 0820005152

部品番号:

AVENTICS-0820005152

$180.28

数量:
カートに追加
データシートを見る
DO35-3/2NC-G018-110AC

仕様

作動電気
指示コイル幅 32 mm, 弁システム 用
サイズDO35
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポートG 1/8
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/8
定格吐出 Qn140 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
コネクタ付保護法IP65
作動電圧110 V AC
コイル幅32 mm
起動時間100 %
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C