AVENTICS HV30 シリーズ 方向制御バルブ

カタログを見る
AVENTICS HV30 シリーズ は、バルブ規格 ISO 5599-1 に準拠しています。フローのレベルと堅牢性により、特に周囲温度が高い場合、HV30 はアルミニウムアプリケーションに最適なバルブです。

Your selection:
    Electrically
    4300 l/min
    5/2, with spring return
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    without
    without detent
    9 bar
    3.5 bar
    Internal
    Soft Seal
    6.7 W
    Aluminum
    Base plate connection
    Internal thread
    30 mm
    ISO 3
    EN 175301-803, form A
    1 - 5 の 5 製品の結果
    列を選択
    有効化
    流量 (L/M)
    スイッチング原理
    作動電圧
    可用性
    電気接続
    手動オーバーライド
    最大作動圧
    最小作動圧
    バルブパイロット
    シール/シールタイプ
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    R424B11120

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11120

    有効化流量 (L/M)スイッチング原理作動電圧可用性
    電気系4300 l/min5/2、ばね戻り付き24 V DC
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R424B11848

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11848

    有効化流量 (L/M)スイッチング原理作動電圧可用性
    電気系4300 l/min5/2、ばね戻り付き230 V AC
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R424B11927

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11927

    有効化流量 (L/M)スイッチング原理作動電圧可用性
    電気系4300 l/min5/2、ばね戻り付き110 V AC
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R424B12986

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12986

    有効化流量 (L/M)スイッチング原理作動電圧可用性
    電気系4300 l/min5/2、ばね戻り付き24 V DC
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R424B12987

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12987

    有効化流量 (L/M)スイッチング原理作動電圧可用性
    電気系4300 l/min5/2、ばね戻り付き110 V AC
    リストに追加