AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12986

部品番号:

AVENTICS-R424B12986

HV30-HIGH TEMP-24VDC

仕様

作動電気
定格吐出 Qn4300 l/min
切換原則5/2、ばね戻り付き
作動圧力(最小)3.5 bar
作動圧力の最大値9 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10% / +10%
手動操作一時停止なし
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
封止原則軟質封止
パイロット内部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅30x22 mm CNOMO
型式 弁シート弁
サイズISO 3
接続タイププレート接続
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
制御圧力、最小3.5 bar
制御圧力、最大9 bar
最少周囲温度10 °C
最高周囲温度120 °C
最小の媒体温度10 °C
最大の媒体温度120 °C
中間圧縮空気