AVENTICS IN1 シリーズ 誘導型近接センサ

AVENTICS IN1 シリーズ 誘導型近接センサは、主にロックユニット AVENTICS LU6 シリーズ 用に設計されています。LED ステータス表示により、IN1 センサは LU6 ロックデバイスがクランプしているかどうかを識別するのに役立ちます。

1 - 1 の 1 製品の結果
列を選択
保護等級
消費電流(最大)
最大供給電圧DC
最大スイッチング距離
可用性
保護
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
R412010426

AVENTICS Sensor, Series IN1 R412010426

保護等級消費電流(最大)最大供給電圧DC最大スイッチング距離可用性
IP6710 mA30 V DC2 mm
$62.20
リストに追加