AVENTICS™ Sensor, Series IN1 R412010426

部品番号:

AVENTICS-R412010426

$62.20

数量:
カートに追加
データシートを見る
IN1-PN-M012-030

仕様

規格化DIN EN 60947-5-2
証明書cULus
保護タイプIP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度65 °C
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
ヒステリシス5 - 15%, 調節可能
温度ドリフト± 10 %
残留リップル≤ 10 %
再現性≤ 2 %
切換ロジックNO (クローザー)
状況表示 LED黄
切替間隔 最大2 mm
電流入力10 mA
連続電流0.2 A
短絡強度耐短絡性, 極性反転防止
材質 ハウジング真鍮