AVENTICS™ L1 シリーズソレノイドパイロットまたはエアパイロット作動バルブ

カタログを見る
AVENTICS シリーズ L1 エアバルブは、コンパクトな設計で速度と大流量を提供します。ソレノイドパイロットまたはエアパイロットの作動で使用できます。L1のスリムなデザイン(0.875インチのボディ幅)は、インラインマウントに最適ですが、2〜12ステーションの一体型押し出しマニホールドにも取り付けることができます。12ステーションL1マニホールドの幅はわずか14.11インチです。L1 シリーズのバルブは、自動車、ボトリング、タイヤ製造、プレスルームおよび金属プレス用途に適しています。

1 - 10 の 24 製品の結果
列を選択
有効化
圧縮空気接続出力
圧縮空気イグゾースト
最大作動圧
可用性
コイル幅
圧縮空気接続入力
電気接続
手動オーバーライド
最小作動圧
作動電圧
クイックシップ可
バルブパイロット
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
L11BA452O000030

AVENTICS L11BA452O000030

有効化圧縮空気接続出力圧縮空気イグゾースト最大作動圧可用性
電気系1/8 NPTF1/8 NPTF10 bar
$105.72
リストに追加
No Image Available For Product
L11BA452O000040

AVENTICS 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000040

有効化圧縮空気接続出力圧縮空気イグゾースト最大作動圧可用性
電気系1/8 NPTF1/8 NPTF10 bar
$105.72
リストに追加
No Image Available For Product
L11BA452O000061

AVENTICS 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000061

有効化圧縮空気接続出力圧縮空気イグゾースト最大作動圧可用性
電気系1/8 NPTF1/8 NPTF10 bar
リストに追加
No Image Available For Product
L11BA452OG00030

AVENTICS L11BA452OG00030

有効化圧縮空気接続出力圧縮空気イグゾースト最大作動圧可用性
電気系G 1/8G 1/810 bar
$105.72
リストに追加
No Image Available For Product
L11BA452OG00040

AVENTICS L11BA452OG00040

有効化圧縮空気接続出力圧縮空気イグゾースト最大作動圧可用性
電気系G 1/8G 1/810 bar
$105.72
リストに追加
No Image Available For Product
L11BA452OG00061

AVENTICS 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452OG00061

有効化圧縮空気接続出力圧縮空気イグゾースト最大作動圧可用性
電気系G 1/8G 1/810 bar
リストに追加
No Image Available For Product
L11BB452O000030

AVENTICS 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000030

有効化圧縮空気接続出力圧縮空気イグゾースト最大作動圧可用性
電気系1/8 NPTF1/8 NPTF10 bar
$159.84
リストに追加
No Image Available For Product
L11BB452O000040

AVENTICS 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000040

有効化圧縮空気接続出力圧縮空気イグゾースト最大作動圧可用性
電気系1/8 NPTF1/8 NPTF10 bar
$159.84
リストに追加
No Image Available For Product
L11BB452O000061

AVENTICS 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000061

有効化圧縮空気接続出力圧縮空気イグゾースト最大作動圧可用性
電気系1/8 NPTF1/8 NPTF10 bar
リストに追加
No Image Available For Product
L11BB452OG00030

AVENTICS L11BB452OG00030

有効化圧縮空気接続出力圧縮空気イグゾースト最大作動圧可用性
電気系G 1/8G 1/810 bar
$159.84
リストに追加