AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000040

部品番号:

AVENTICS-L11BB452O000040

$159.84

数量:
カートに追加
データシートを見る
L11-BB-4-52-O-0-000-40

仕様

Activation電気
定格吐出 Qn985 l/min
圧縮空気ポート 出力1/8 NPTF
圧縮空気 ポート 入力1/8 NPTF
圧縮空気ポート 排気1/8 NPTF
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 AC、50 Hz の場合230 V
電圧許容差 AC 50 Hz-10% / +10%
作動電圧 AC、60 Hz の場合240 V
電圧許容差 AC 60 Hz-10% / +10%
手動操作一時停止
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 B ( 11mm )
電気接続 極数3極
型式 弁スプール弁 (Spool & Sleeve)
作動エレメント両側作動
封止原則金属封止
パイロット内部
接続タイプチューブ接続
制御圧力、最小1 bar
制御圧力、最大10 bar
最少周囲温度-23 °C
最高周囲温度46 °C, -23 °C
中間圧縮空気