AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007880
| 取付け位置 | 出力信号 | 過圧保護 | 保護等級 | 最大スイッチング圧力 |
|---|---|---|---|---|
| L (水平) | 2 x PNP | 5 bar | IP40 | 0 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007881
| 取付け位置 | 出力信号 | 過圧保護 | 保護等級 | 最大スイッチング圧力 |
|---|---|---|---|---|
| L (水平) | 2 x PNP | 5 bar | IP40 | 0 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007882
| 取付け位置 | 出力信号 | 過圧保護 | 保護等級 | 最大スイッチング圧力 |
|---|---|---|---|---|
| S(垂直) | 2 x PNP | 5 bar | IP40 | 0 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007884
| 取付け位置 | 出力信号 | 過圧保護 | 保護等級 | 最大スイッチング圧力 |
|---|---|---|---|---|
| L (水平) | 2 x PNP | 15 bar | IP40 | 10 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007885
| 取付け位置 | 出力信号 | 過圧保護 | 保護等級 | 最大スイッチング圧力 |
|---|---|---|---|---|
| L (水平) | 2 x PNP | 15 bar | IP40 | 10 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007886
| 取付け位置 | 出力信号 | 過圧保護 | 保護等級 | 最大スイッチング圧力 |
|---|---|---|---|---|
| S(垂直) | 2 x PNP | 15 bar | IP40 | 10 bar |
AVENTICS Pressure sensor, Series PE6 R412007887
| 取付け位置 | 出力信号 | 過圧保護 | 保護等級 | 最大スイッチング圧力 |
|---|---|---|---|---|
| S(垂直) | 2 x PNP | 15 bar | IP40 | 10 bar |