AVENTICS™ Pressure sensor, Series PE6 R412007886

部品番号:

AVENTICS-R412007886

$148.34

数量:
カートに追加
データシートを見る
PE6-P2-S HYST. FEST

仕様

機能2 x PNP
型式耐電圧ベースにセンサーエレメント付き
取付け位置S(垂直)
出力信号 デジタル2 x PNP
(最終値に対する) 精度(%)± 3 %
切換圧力 最小/最大0 bar
切換圧力 最大10 bar
圧縮空気接続タイプO リング付きフランジ
圧縮空気ポートØ 1,2x1
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
測定量相対圧力
表示LED
切換ロジックNO (クローザー)
切換圧力表示2 LED
超過圧力保護15 bar
耐衝撃性 max.10 g
耐振性10 - 55 Hz, 0,1 mm
反復精度(最終値の%)± 1 %