AVENTICS™ Modular scraper system 0496301307

部品番号:

AVENTICS-0496301307

$132.88

数量:
カートに追加
データシートを見る
MSS-125-PEE-NBR

仕様

シリーズ用PRA, TRB, CCL-IS
塗布エリア標準工業用スクレーパ, 紙/印刷業界, 繊維工業, ハードスクレーパ
ピストン Ø125 mm
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
材質 ハウジングアルミニウム
表面陽極酸化処理
ピストンロッドシールアクリルニトリル・ブタディエンゴム
スクレーパポリエステルエラストマー