AVENTICS™ Modular scraper system 0496400402

部品番号:

AVENTICS-0496400402

$120.58

数量:
カートに追加
データシートを見る
MSS-040-MET-PUR

仕様

シリーズ用PRA, TRB, CCL-IS
スクレーパ化学工業, 金属スクレーパ, 製糖, 鉄鋼製造, 自動車業界, 木工業界
ピストン Ø40 mm
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
材質 ハウジングアルミニウム
表面陽極酸化処理
ピストンロッドシールアクリルニトリル・ブタディエンゴム
スクレーパ真鍮