AVENTICS™ Coil, Series CO1 0498317804

部品番号:

AVENTICS-0498317804

$55.06

数量:
カートに追加
データシートを見る
CO1-FORM_BI-220DC-5,0W-22MM

仕様

コイル幅22 mm
最高周囲温度50 °C
規格 電気接続ISO 6952
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
電気接続 2プラグ
電気接続型 B 産業
作動電圧 DC220 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
電力 消費 DC5 W
重量0.054 kg