AVENTICS™ Coil, Series CO1 0498319807

部品番号:

AVENTICS-0498319807

$69.98

数量:
カートに追加
データシートを見る
CO1-FORM_A-024AC-16,0VA-30MM

仕様

コイル幅30 mm
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度50 °C
規格 電気接続EN 175301-803、型 A
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数33
電気接続 2プラグ
極数3極
作動電圧 AC、50 Hz の場合24 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合24 V
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +10 %
保持電力 AC 50 Hz17 VA
保持電力 AC 60 Hz14.5 VA
スイッチオン 電源 AC 50 Hz30 VA
スイッチオン 電源 AC 60 Hz25 VA
ハウシング耐熱プラスチック製エラストマー