AVENTICS™ Coil, Series CO1 0498322506

部品番号:

AVENTICS-0498322506

$53.20

数量:
カートに追加
データシートを見る
CO1-FORM_BI-230AC-8,0VA-22MM

仕様

コイル幅22 mm
最高周囲温度50 °C
規格 電気接続ISO 6952
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
電気接続 2プラグ
電気接続型 B 産業
作動電圧 AC、50 Hz の場合230 V
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
保持電力 AC 50 Hz8 VA
スイッチオン 電源 AC 50 Hz10 VA
重量0.054 kg