AVENTICS™ 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037029

部品番号:

AVENTICS-0820037029

$266.12

数量:
カートに追加
データシートを見る
WV02-3/2OO-110AC

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則2x 3/2 NO/NO、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/8
定格吐出 Qn600 l/min
作動圧力(最小)2.2 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 15217、型C
規格 電気接続ISO 15217
コネクタ付保護法IP65
作動電圧110 V AC
パイロット内部
コイル幅15 mm
パイロット弁幅15 mm
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間12 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間24 ms
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.16 kg
材質 ハウジングアルミニウム