AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF04 0820062202

部品番号:

AVENTICS-0820062202

$279.77

数量:
カートに追加
データシートを見る
HF04 - 3/2OO - 024DC

仕様

作動電気
切換原則2x 3/2 NO/NO、ばね戻り付き
状況表示 LED黄
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
定格吐出 Qn400 l/min
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部, 内部
パイロット弁幅10 mm
電力 消費 DC0.55 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間13 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間20 ms
最少周囲温度-5 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.048 kg
材質 ハウジングポリアミド