AVENTICS™ Pneumatic sensor, Series SP1 0820212201

部品番号:

AVENTICS-0820212201

$256.44

数量:
カートに追加
データシートを見る
SP1 40L/MIN

仕様

取付け位置任意
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値6 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ40 µm
定格吐出 Qn40 l/min
切換えポイントの精度±0,2 mT
切換時間 オン12 ms
切換時間 オフ25 ms
重量0.015 kg
材質 ハウジングポリアミド