AVENTICS™ Pneumatic pulse generator 0820215115

部品番号:

AVENTICS-0820215115

$495.73

数量:
カートに追加
データシートを見る
50 L/MIN 1SEC

仕様

時間の許容差 最大-15 %
中間圧縮空気
最大粒子サイズ40 µm
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大0.1 mg/m³
圧縮空気 ポート 入力M5
定格吐出 Qn50 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値6 bar
制御圧力、最小2 bar
制御圧力、最大6 bar
パルス間隔1 s
作動時のエラー±2,0
重量0.177 kg