AVENTICS™ 3/2-way manual spool valve, Series ML 0820407001

部品番号:

AVENTICS-0820407001

$88.88

数量:
カートに追加
データシートを見る
3/2-SERIE ML-G1/2

仕様

型式スプール弁
中間圧縮空気
圧縮空気ポート 1G 1/2
タイプ 圧縮空気ポート 1雄ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/2
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度80 °C
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
吐出 Qn3200 l/min
重量0.35 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム