AVENTICS™ Shuttle valves (OR) 0821000004

部品番号:

AVENTICS-0821000004

$50.93

数量:
カートに追加
データシートを見る
NG2,5(OU)-M5

仕様

封止原則軟質封止
型式シート弁
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度80 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
ロジック機能交換バルブ(あるいは)
接続タイプチューブ接続
圧縮空気 ポート 入力M5
圧縮空気ポート 出力M5
定格吐出 Qn80 l/min
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
重量0.011 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュ真鍮