AVENTICS™ Shuttle valves (OR) 0821000010

部品番号:

AVENTICS-0821000010

$103.23

数量:
カートに追加
データシートを見る
S.D.C..G 3/8

仕様

封止原則軟質封止
型式シート弁
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度80 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
ロジック機能交換バルブ(あるいは)
接続タイプチューブ接続
圧縮空気 ポート 入力G 3/8
圧縮空気ポート 出力G 3/8
定格吐出 Qn2150 l/min
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
重量0.4 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュアルミニウム