AVENTICS™ クイック排気弁 0821002002

部品番号:

AVENTICS-0821002002

$145.70

数量:
カートに追加
データシートを見る
G1/2

仕様

型式シート弁
定格幅 NW12 mm
中間圧縮空気
圧縮空気 ポート 入力G 1/2
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/2
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
ポート 3 (排気)G 3/4
圧縮空気接続タイプ3雌ねじ
定格吐出 Qn 1 から 23500 l/min
定格吐出 Qn 2 から 37000 l/min
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度80 °C
重量0.3 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム