AVENTICS™ クイック排気弁 0821002004

部品番号:

AVENTICS-0821002004

$77.44

数量:
カートに追加
データシートを見る
G3/8

仕様

型式シート弁
定格幅 NW8 mm
中間圧縮空気
圧縮空気 ポート 入力G 3/8
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 3/8
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
ポート 3 (排気)G 3/8
圧縮空気接続タイプ3雌ねじ
定格吐出 Qn 1 から 22050 l/min
定格吐出 Qn 2 から 32050 l/min
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度80 °C
重量0.12 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム